Inline terminal - IB IL 24 DI 4-2MBD-PAC - 2692306

Inline, Digital input terminal, Digital inputs: 4, 24 V DC, connection method: 3-wire, transmission speed in the local bus: 2 Mbps, degree of protection: IP20, including Inline connector and labeling field

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

The terminal is designed for use within an Inline station.
It is used to acquire digital signals.

Caracteristici articol

  • 4 digital inputs
  • Connection of sensors in 2 and 3-wire technology
  • Maximum permissible load current per sensor: 250 mA
  • Maximum permissible load current from the terminal: 1 A

Date comerciale

Cod comandă 2692306
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 271 (AX-2009)
GTIN 4046356309912
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 66,000 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere