Antenna - RAD-ISM-5200-ANT-OMNI-5-0 - 2692034

The antenna is required for the FL WLAN 24 / 230... devices from FW 3.0.1, if they are operated in the 5 GHz range (802.11a/h). It is an omnidirectional antenna with a 5 dBi gain. The antenna now fits directly onto the devices.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • As a replacement part for the WLAN AP IP65
  • Rugged design

Date comerciale

Cod comandă 2692034
Unitate de ambalare 2 buc
Cantitate minimă pentru comandă 2 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 129 (AX-2011)
GTIN 4046356300599
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 13,400 g
Cod tarif vamal 85177000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere