I/O module - AXL F AO4 1H - 2688527

Axioline F, Analog output module, Analog outputs: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connection method: 2-wire, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

The module is designed for use within an Axioline F station.
It is used to output analog voltage and current signals.

Caracteristici articol

  • 4 analog output channels for the connection of either voltage or current signals
  • Bipolar voltage outputs, unipolar current outputs
  • Connection of actuators in 2-wire technology
  • Voltage ranges: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Current ranges: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
  • Short-circuit-proof outputs
  • No derating in all ranges
  • Short signal rise times
  • Driving of high loads
  • Device rating plate stored
  • Diagnostic and status indicators

Date comerciale

Cod comandă 2688527
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 117 (C-6-2017)
GTIN 4046356744256
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 145,000 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere