I/O module - AXL F DO16/1 1H - 2688349

Axioline F, Digital output module, Digital outputs: 16, 24 V DC, 500 mA, connection method: 1-wire, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

The module is designed for use within an Axioline F station.
It is used to output digital signals.
The outputs are protected against short circuit and overload.

Caracteristici articol

  • 16 digital outputs
  • 24 V DC, 500 mA
  • Connection of actuators in single-wire technology
  • Minimum update time of < 100 μs
  • Device rating plate stored

Date comerciale

Cod comandă 2688349
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 109 (C-6-2017)
GTIN 4046356606530
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 134,000 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere