Bus coupler - AXL BK S3-ME - 2688226

Axioline bus coupler for Sercos (electronics module as a replacement for item 2688116 AXL BK S3)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Up to 63 additional Axioline devices can be connected
  • Firmware can be updated
  • Minimum Sercos III cycle time of 31.25 µs
  • Diagnostic and status indicators
  • Runtime in bus coupler is negligible (almost 0 µs)
  • Sercos III
  • Typical cycle time of the Axioline F local bus is around 10 μs
  • 2 RJ45 connections

Date comerciale

Cod comandă 2688226
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356667555
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 222,000 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere