I/O module - AXL AI 8-ME - 2688187

Axioline analog output module, 8 inputs: 0 - 10 V, ±10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, ±20 mA, 2-wire connection method (electronic module as a replacement for item 2688064 AXL AI 8)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

The module is designed for use within an Axioline F station.
It is used to acquire analog voltage and current signals.

Caracteristici articol

  • 8 analog, bipolar input channels for the connection of either voltage or current signals
  • Connection of sensors in 2-wire technology
  • Voltage ranges: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Current ranges: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Device rating plate stored
  • Diagnostic and status indicators

Date comerciale

Cod comandă 2688187
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356572446
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 174,700 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere