I/O module - AXL DI 32/1-ME - 2688158

Axioline digital input module, 32 inputs, 24 V DC, single-wire connection method (electronic module as a replacement for item 2688035 AXL DI 32/1)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

The module is designed for use within an Axioline F station.
It is used to acquire digital signals.
You can adjust the filter times of the inputs to increase noise immunity.
Filter times of 100 μs enable you to implement a counter function with a maximum input frequency of 5 kHz in the application.

Caracteristici articol

  • 32 digital inputs according to EN 61131-2 type 1 and type 3
  • 24 V DC, 2.4 mA
  • Connection of sensors in single-wire technology
  • Minimum update time of < 100 μs
  • Filter times can be adjusted in three increments: < 100 µs, 1000 µs or 3000 µs
  • Maximum input frequency: 5 kHz
  • Device rating plate stored
  • Diagnostic and status indicators

Date comerciale

Cod comandă 2688158
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356570480
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 149,100 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere