I/O module - AXL F DI32/1 1F - 2688035

Axioline F, Digital input module, Digital inputs: 32, 24 V DC, connection method: 1-wire, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

The module is designed for use within an Axioline F station.
It is used to acquire digital signals.
You can adjust the filter times of the inputs to increase noise immunity.
Filter times of 100 μs enable you to implement a counter function with a maximum input frequency of 5 kHz in the application.

Caracteristici articol

  • 32 digital inputs according to EN 61131-2 type 1 and type 3
  • 24 V DC, 2.4 mA
  • Connection of sensors in single-wire technology
  • Minimum update time of < 100 μs
  • Filter times can be adjusted in three increments: < 100 µs, 1000 µs or 3000 µs
  • Maximum input frequency: 5 kHz
  • Device rating plate stored
  • Diagnostic and status indicators

Date comerciale

Cod comandă 2688035
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 107 (C-6-2017)
GTIN 4046356501590
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 238,300 g
Cod tarif vamal 85389091
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere