Switching device combination - SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404765

Similar figure

String combiner box for photovoltaic systems up to 1000 V DC for the connection of 1x 3 strings. With surge protection and SUNCLIX DC connector for the input and output side.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

The Solarline string combiner boxes (SCBs) are used in both small rooftop systems and large ground-mounted systems. Their functions include collecting and protecting strings and, if necessary, separating the panels from the rest of the system by means of a fire service or switch disconnectors.

Caracteristici articol

  • Fast installation and startup
  • Large portfolio of string combiner boxes in stock
  • Application-oriented consultation
  • Standard-compliant switchgear and controlgear assembly, thanks to use of DIN EN 61439

Date comerciale

Cod comandă 2404765
Unitate de ambalare 1 buc
GTIN 4055626436739
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.500,000 g
Cod tarif vamal 85363030
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere