Software - VISU+ 2 RT-D 1024 AD NET WEB1 - 2404572

Runtime license for Visu+ including 1 web client and networking and alarm dispatcher functions with no limit to I/O data and variables in scripting. 2 direct driver connections are also supported.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Full SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) function with visualization, trend representation, and alarm management
  • Control coupling with OPC and 2 direct drivers
  • Direct driver connection to controllers, e.g., to Siemens S7 or via Modbus/TCP and Modbus/RTU
  • Data logging, trend display, and recipe management
  • Scripts can be created in VBA and IL
  • Fully scalable process diagrams for using one design on different devices and monitor sizes
  • Multilingual software and projects, thanks to Unicode support and online selection
  • Access protection with user management
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2404572
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626385235
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 81,000 g
Cod tarif vamal 85234910
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere