Touch panel - TPM 3105 - 2404520

Similar figure

Maritime-Touch panel with 26.4 cm/10.4" TFT-display (analog resistive (polyester)), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 262144 colors, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 and user software: Visu+ / MicroBrowser. (bus system: without / DualCAN)

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Light-absorbing front plates
  • Dimmable backlight
  • Certified compass safe distance according to DIN EN 60945
  • Acoustic warning from integrated horn
  • Flexible communication, even with third-party systems
  • Floating output for external sensors

Date comerciale

Cod comandă 2404520
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 49 (C-6-2017)
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,100 kg
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere