Panel PC - OPC 6015 W7 02 - 2404390

Similar figure

Panel PC with 38.1 cm/15" TFT-display (analog resistive (polyester)), 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 16.2 million colors, Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4x USB 2.0 (1x USB on the front with IP65 cover (can be deactivated via software)), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® 7 Professional for Embedded Systems, English and user software: without user software. (bus system:)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2404390
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626371634
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,000 kg
Cod tarif vamal 84715000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere