Interface - LUMGATE 347 2DI/2DOR/1AO - 2404294

Similar figure

Interface for coupling and diagnostics of LED drivers to the Phoenix Contact control system.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

The LUMGATE 347 2DI/2DOR/1AO is the connection between the LED drivers and the control system from PHOENIX CONTACT. Analog control and current consumption measurement of up to eight LED drivers via INTERBUS. The two digital inputs and relay outputs can be used freely.

Caracteristici articol

  • Compact housing
  • Supply voltage: 347 V AC

Date comerciale

Cod comandă 2404294
Unitate de ambalare 1 buc
GTIN 4055626364704
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 193,840 g
Cod tarif vamal 85365080
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere