Panel PC - VL2 PPC7 1000 - 2403708

IP65-rated Valueline® industrial panel PC (PPC) with 17.8 cm/7-inch TFT display, fanless design, and Intel® Atom™ E3845 processor. Up to 4 GB of RAM. Mass storage options up to 64 GB.

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • State-of-the-art operating concepts, thanks to multi-touch support
  • Easy to maintain, thanks to easily accessible components
  • Fanless design for industrial applications
  • Attractive industrial design to upgrade your system
  • Robust and sturdy, thanks to glass front suitable for industrial use
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2403708
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 34 (C-6-2017)
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 180,000 g
Cod tarif vamal 84715000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere