Switching device combination - SOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11 - 2403682

Similar figure

String combiner box for photovoltaic systems up to 1000 V DC for the connection of up to 16 strings. With isolator, surge protection type 1/2, and monitoring system. Connection via SUNCLIX plug/socket.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Application-oriented analysis and consultation
  • Optimum positioning of surge protection
  • Use of the best connection technologies and suitable components
  • Durable and error-free operation, thanks to comprehensively tested solutions
  • Tailor-made for every customer requirement

Date comerciale

Cod comandă 2403682
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626314778
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 22,220 kg
Cod tarif vamal 90303380
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere