Mobile panel - HTP 105XIT AUTO 01 - 2403201

The figure shows a similar product

Mobile panel with 26.4 cm/10.4" TFT-display (Resistive industrial touch screen), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 65536 colors, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Portico. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Hand-held operator panel with software for on-site visualization or multi-user operation
  • All-round protection (IP65)
  • Suitable for drops from up to 1 m
  • Energy efficient due to LED backlighting
  • 3-stage enable switch, with key switch as an option, and/or stop button

Date comerciale

Cod comandă 2403201
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626382128
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,200 kg
Cod tarif vamal 84713000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere