Touch panel - TP 5170S - 2403107

15-in. display shown

Touch panel with 43,2 cm / 17"-TFT-display (analog resistive (polyester)), 1280 x 1024 Pixel(s) (SXGA), 16.2 million colors, Intel® Atom™ N455 1.66 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 and user software: Visu+ / AX OPC Server. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • IP65 degree of protection (front) IP20 degree of protection (back)
  • LCD display with resistive touch screen
  • Energy-efficient Intel® ATOM™ processors
  • Three COM ports
  • Fanless design
  • Visu+ RT and AX OPC server integrated as standard in all devices

Date comerciale

Cod comandă 2403107
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626247922
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,100 kg
Cod tarif vamal 84714100
Țara de origine TW (Taiwan)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere