Panel PC - VL2 PPC 1000 - 2403047

IP65-rated Valueline® industrial panel PC (PPC) with fanless design and Intel® Atom E3845 processor. Up to 4 GB of RAM. Mass storage options include HDD and SSD.

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • State-of-the-art operating concepts, thanks to multi-touch support
  • Easy to maintain, thanks to easily accessible components
  • Fanless design for industrial applications
  • Attractive industrial design to upgrade your system
  • Robust and sturdy, thanks to glass front suitable for industrial use
  • Configurable as a panel PC (PPC)
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2403047
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 35 (C-6-2017)
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,000 kg
Cod tarif vamal 84715000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere