Tablet PC - ITC 8113 SW7U - 2402958

Similar figure

Tablet PC with 33.8 cm/13.3" TFT-display (projective-capacitive, ten-touch control), 1920 x 1080 Pixel(s) (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 inset, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit). (bus system:)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Optimum performance for every application, thanks to Intel® Celeron® and Intel® Core™ processors
  • Stable connections via WLAN and Bluetooth
  • Large visualization, thanks to 13.3" display with Full HD resolution
  • Work on the go without interruption, as the battery can be replaced during operation
  • Sound and proven handling, thanks to enclosed monocoque frame

Date comerciale

Cod comandă 2402958
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 41 (C-6-2017)
GTIN 4055626176383
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,200 kg
Cod tarif vamal 84713000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere