Switching device combination - SOL-SC-WEATHER-STN - 2402797

Universal weather station for acquiring up to eleven meteo signals. Data transmission to the SCADA system takes place as required via Modbus, PROFINET or SunSpec® via Ethernet. Parameterization takes place easily without software via the web browser.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Standard weather sensors supported, thanks to standard inputs and outputs
  • Suitable for extreme temperatures, thanks to sensor heating
  • Provision of the sensor data acquired via Modbus according to SunSpec®, OPC UA, and PROFINET.
  • Easy startup, thanks to sensor parameterization via web interface

Date comerciale

Cod comandă 2402797
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626171470
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 13.300,000 g
Cod tarif vamal 90303380
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere