Touch panel - WP 3154W - 2402636

Similar figure

Touch panel with 39.12 cm / 15.4"-TFT-display (Resistive industrial touch screen), 1280 x 800 Pixel(s) (WXGA), 16.7 million colors, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Debian GNU/Linux and user software: Firefox Browser. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2402636
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626245164
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.900,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere