Panel PC - EL PPC5.7 1000/WT - 2401696

Similar figure

Rugged panel PC, without fan, with 14.5 cm / 5.7" TFT display (analog-resistive (GFG)), 640 x 480 pixels (VGA), degree of protection: IP67 (front), extended temperature range, Intel® Atom™ E680T, 1.6 GHz, Windows®/ Embedded Standard 7 with open platform.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401696
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626464367
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 800,000 g
Cod tarif vamal 84715000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere