Touch panel - TP154STM/100110001 S00071 - 2401682

Touch panel with 39.05 cm/15.4" TFT-display (analog resistive (polyester)), 1280 x 800 Pixel(s) (WXGA), 65536 colors, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 and user software: TSvisIT. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401682
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626427188
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,300 kg
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere