Touch panel - TP070SKW/200614041 S00071 - 2401676

Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (Projective-capacitive (PCAP)), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 16.7 million colors, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485), 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 and user software: TSvisIT. (bus system: DualCAN)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401676
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626397030
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,300 kg
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere