Touch panel - TPM121ZTM-12/800730904 S00061 - 2401672

Similar figure

Maritime-Touch panel with 30.7 cm / 12.1" TFT-display (analog resistive (polyester)), 1280 x 800 Pixel(s) (WXGA), 262144 colors, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Movicon™. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401672
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626379494
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,300 kg
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere