Touch panel - TPE070BKW/A00290029 S00131 - 2401659

Similar figure

Rugged-Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (Projective-capacitive, single-touch control), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 16.7 million colors, Intel® Atom E3815 1.46 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 and user software: Open platform. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401659
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626378961
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,100 kg
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere