Touch panel - TPE150BGX/A00990029 S00131 - 2401652

Similar figure

Rugged-Touch panel with 38.1 cm/15" TFT-display (Analog resistive (GFG)), 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 262144 colors, Intel® Atom E3815 1.46 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 and user software: Open platform. (bus system: DualCAN)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401652
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626378299
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,400 kg
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere