Touch panel - TP65XIT-10/3101C240 S00054 - 2401555

Similar figure

Touch panel with 16.5 cm/6.5" TFT-display (analog resistive (polyester)), 640 x 480 Pixel(s) (VGA), 262144 colors, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Visu+. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401555
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626268927
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.300,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere