Touch panel - TP121ZTS/400720002 S00060 - 2401508

Similar figure

Touch panel with 30.7 cm / 12.1" TFT-display (Resistive industrial touch screen), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 262144 colors, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Movicon™. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401508
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626176055
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,500 kg
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere