Software - MR 1024/1/A/O - 2401477

USB dongle for a Movicon™ 11 runtime license including 1 web client and alarm dispatcher and OPC server functions where the I/O data and variables in scripting are limited to 1024 bytes.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Caracteristici articol

  • Full SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) function with visualization, trend representation, and alarm management
  • Data logging, trend display, and recipe management
  • Scripts can be created in VBA and IL
  • Fully scalable process diagrams for using one design on different devices and monitor sizes
  • Multilingual software and projects, thanks to Unicode support and online selection
  • Access protection with user management

Date comerciale

Cod comandă 2401477
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626462196
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 15,700 g
Cod tarif vamal 84718000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere