Touch panel - TP043STB/100130003 S00108 - 2401453

Similar figure

Touch panel with 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (analog resistive (polyester)), 480 x 272 Pixel(s) (WQVGA), 262144 colors, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 and user software: Visu+. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401453
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626152486
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 600,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere