Panel PC - TP121GTS/700330004 S00103 - 2401448

Panel PC with 30.7 cm / 12.1" TFT-display (analog resistive (polyester)), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 262144 colors, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 and user software: Open platform. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401448
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626157627
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2.400,000 g
Cod tarif vamal 84715000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere