Touch panel - TP57AT/783000 S00005 - 2401424

Similar figure

Touch panel with 14.5 cm/5.7" TFT active-display (analog resistive (polyester)), 320 x 240 Pixel(s) (QVGA), 65536 colors, ARM9, 200 MHz, 1x COM (RS-232/485), 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0 Professional and user software: TSvisRT. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401424
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626148168
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,000 kg
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere