Touch panel - TPM21AS/022360 S00001 - 2401375

Similar figure

Maritime-Touch panel with 14.5 cm/5.7" TFT active-display (analog resistive (polyester)), 320 x 240 Pixel(s) (QVGA), 256 colors, ARM9, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401375
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626146324
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,000 kg
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere