Touch panel - TP121XIT-10/3053C240 S00092 - 2401373

Similar figure

Touch panel with 30.7 cm/12.1" TFT-display (Resistive industrial touch screen), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 262144 colors, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1x COM (RS-232), 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: CODESYS. (bus system: CAN MASTER)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401373
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626146317
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,500 kg
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere