Touch panel - TPM70XIT-12/3217C3600 S00050 - 2401329

Maritime-Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (analog resistive (polyester)), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 262144 colors, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Movicon™. (bus system: MPI)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401329
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626103952
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 680,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere