Touch panel - TPM151XIT-12/3203C3600 S00050 - 2401316

Similar figure

Maritime-Touch panel with 38.1 cm/15" TFT-display (analog resistive (polyester)), 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 262144 colors, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Movicon™. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401316
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626104058
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.161,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere