Panel PC - TPM070ZGW-12/800630924 S00078 - 2401287

Maritime-Panel PC with 17.8 cm/7" TFT-display (Analog resistive (GFG)), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 262144 colors, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 and user software: TSvisIT. (bus system: DualCAN)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401287
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626107639
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 900,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere