Touch panel - TPE070ZGW/500210021 S00062 - 2401248

Similar figure

Rugged-Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (Analog resistive (GFG)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 262144 colors, Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0 and user software: Open platform. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401248
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626107929
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.100,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere