Touch panel - TPE070AGW/107D60020 S00001 - 2401236

Similar figure

Rugged-Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (Analog resistive (GFG)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 65536 colors, Arm9™, 184 MHz, 2x USB host 2.0, RS-485, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401236
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626095776
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.000,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere