Panel PC - TPE057ZGV/600220024 S00075 - 2401218

Rugged-Panel PC with 14.5 cm/5.7" TFT active-display (Analog resistive (GFG)), 640 x 480 pixel(s) (VGA), 262144 colors, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 and user software: Open platform. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401218
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626108025
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 800,000 g
Cod tarif vamal 84715000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere