Touch panel - TPE043AGB/107060020 S00001 - 2401194

Similar figure

Rugged-Touch panel with 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (Analog resistive (GFG)), 480 x 272 pixel(s) (WQVGA), 65536 colors, Arm9™, 184 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401194
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626096100
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 550,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere