Touch panel - TP70XIT-10/3103C240 S00051 - 2401166

Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (analog resistive (polyester)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 262144 colors, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1x COM (RS-232/485), 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0 and user software: Movicon™. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401166
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626104430
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.000,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere