Touch panel - TP57AM/782000 S00001 - 2401088

Touch panel with 14.5 cm/5.7" FSTN-display (analog resistive (polyester)), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 256-step grayscale, Arm9™, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401088
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626096414
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 690,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere