Touch panel - TP43AT/732000 S00001 - 2401072

Similar figure

Touch panel with 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (analog resistive (polyester)), 480 x 272 pixel(s) (WQVGA), 65536 colors, Arm9™, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: MPI)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401072
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626096568
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 590,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere