Touch panel - TP35AT/702000 S00003 - 2401043

Touch panel with 8,9 cm / 3,5"-TFT-display (Analog resistive (polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  65536 colors , ARM9, 200 MHz,  2x USB host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT / TSDiag. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401043
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626096827
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 430,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere