Touch panel - TP21AM/702000 S00001 - 2401014

Touch panel with 14.5 cm/5.7" FSTN-display (Analog resistive (polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  5 grayscales , ARM9, 200 MHz,  2x USB host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2401014
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626097084
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 680,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere