Touch panel - TP151XIT-10/3113C240 S00056 - 2400979

Touch panel with 38.1 cm/15" TFT-display (Resistive industrial touch screen),  1024 x 768 Pixel (XGA),  262144 colors , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB host 1.1,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 6.0 and user software: Visu+ / AX OPC Server. (bus system: PROFIBUS DP)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2400979
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626104973
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3.600,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere