Panel PC - TP121GTS/900330004 S00075 - 2400885

Panel PC with 30.7 cm/12.1" TFT display (analog-resistive (polyester)), 800 x 600 pixels (SVGA), 262144 colors, AMD®Embedded G-Series (T40E), 2 x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows®Embedded Standard 7 and user software: open platform. (Bus system: none)
Replacement item: 2400233/P21/R23/M30/OS35/O00/S00

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2400885
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626108728
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2.400,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere