Panel PC - TP121GTM/700630005 S00075 - 2400876

Panel PC with 30.7 cm/12.1" TFT display (analog-resistive (polyester)), 1280 x 800 pixels (WXGA), 262144 colors, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 and user software: open platform. (Bus system: DualCAN)
Replacement item: 2701484/P20/R23/M35/OS35/O07/S00

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2400876
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626108810
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2.300,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere